1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Urządzenia do diagnostyki i serwisowania
  5. Jednostki diagnostyczne CAN bus
  6. EC2036

Data końca produkcji: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

EC2036

Jednostka analizująca CAN bus

R360/CAN-ANALYSER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Terminal naręczny do monitorowania i parametryzacji ( telegram danych) sieci CAN
  • Parametryzacja węzłów CAN
  • Wyjście tekstu zwykłego telegramów CAN
  • Wskazanie obciążenia magistrali i częstotliwości ramek powiadomień o błędach (w procentach)
  • Automatyczne wykrywanie szybkości transmisji
  • ce
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość obrazu [pikseli] 128 x 64
Wymiary [mm] 211 x 100 x 26
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Strefa działania
Rozdzielczość obrazu [pikseli] 128 x 64
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN 1
Dane mechaniczne
Waga [g] 534,2
Wymiary [mm] 211 x 100 x 26
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EC2036-00 — 06.03.2003 —