1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do systemów sterowania
  5. Elementy montażowe do wyświetlaczy
  6. EC1453

Data końca produkcji: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

EC1453

Zestaw montażowy do montażu panelowego

R360/PDM360/FIXING SET

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do niezawodnego montażu wyświetlaczy i modułów dialogowych
  • Do stabilnego mocowania na panelu
  • Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Aplikacja
Montaż do montażu w szafie sterowniczej
Dane mechaniczne
Waga [g] 43,9
Wymiary [mm] 19 x 14 x 15
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EC1453-00 — 05.02.2009 —