Dostarczane elementy |
końcówki żeńskie do styków przekaźnikowych: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
końcówki żeńskie do styków przekaźnikowych: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
końcówki żeńskie do styków przekaźnikowych: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
końcówki żeńskie z ostrzami do rozdzielaczy mocy: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), w pełni izolowany DIN 46245 |
Styki do bezpieczników samochodowych: 6 x 0,5...1,5 mm² |
Styki do bezpieczników samochodowych: 4 x 2,0...3,0 mm² |
zaciski pierścieniowe do zasilania: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
zaciski pierścieniowe do zasilania: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Nakrętki: 1 x M6, ocynkowana ISO 4032 |
Nakrętki: 1 x M8, ocynkowana ISO 4032 |
|