You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Elementy montażowe do wyświetlaczy
  5. EC0401

Pokrywa

EC0401

R360/cover

Pokrywa

EC0401

R360/cover

  • Do osłaniania sterowników i przekaźników
  • Niezawodne zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci i mgły solnej
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania umożliwiająca stosowanie w maszynach mobilnych
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Ochrona IP 54
Dane mechaniczne
Waga [g] 244,5
Wymiary [mm] 163 x 112 x 50
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.