Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | 15...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 2 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60 |
Ochrona | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni) |
Waga [g] | 150,5 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany |
Liczba portów rozdzielacza | 10 |
Typ złącza | M8 |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |
---|