You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Rozdzielacze sygnałów
  4. Rozdzielacze sygnałów
  5. EBC052

Rozdzielacze sygnałów

EBC052

ZDO4F049MSS0010H10

Rozdzielacze sygnałów

EBC052

ZDO4F049MSS0010H10

  • Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
  • Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące stan przełączenia i pracy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 2
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 6
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura w czasie pracy [°C] -5...60
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68
Dane mechaniczne
Waga [g] 840
Wymiary [mm] 20 x 30 x 85,5
Materiał PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza 4
Typ złącza M8
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 5 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 8 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Adapter do montażu na szynę DIN:, E73006
Osłona: M8, E73005
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Połączenie elektryczne - otwór
Podłączenie Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane