Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 2 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 6 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68 |
Waga [g] | 650 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PBT-GF20; mosiądz niklowany | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany | ||||||||
Liczba portów rozdzielacza | 4 | ||||||||
Typ złącza | M8 | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|