Aplikacja | uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 200 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...45 |
---|---|
Ochrona | IP 44; (od czoła) |
Typ montażu | wycięcie panelu: 91 x 43 mm |
---|
Wyświetlacz |
|
---|