Wymiary [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Aplikacja | do wykrywania bardzo niskich prędkości obrotowych i konwersji na większą liczbę impulsów na minutę; z równomiernym stosunkiem mark-to-space; na przykład do współpracy z konwerterem częstotliwości na prąd |
---|
Waga [g] | 490 |
---|---|
Wymiary [mm] | 135 x 135 x 21 |
Materiał | dysk: Delrin; śruby: CK 45 |
Uwagi |
|
---|