Aplikacja | Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...70 |
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 100; (czas trwania testu: 1 x 100 h) |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 224 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 2854 |
Waga [g] | 6,35 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 50 / L = 2,2 |
Materiał | PC czarny |
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Pozycjonowanie znaczników ID | Odczyt | Zapis | ||
DTA100 | od góry | 20...60 | 20...50 | |
DTA101 | od góry | 20...60 | – | |
DTA200 | od frontu | 65 | 65 | |
DTA201 | od frontu | 65 | – | |
DTA300 | od frontu | 110 | 110 | |
DTA301 | od frontu | 110 | – |
wszystkie wskazania odnoszą się do statycznych operacji odczytu/zapisu. | |
jeżeli nie zaznaczono inaczej odnoszą się one do montażu w środowisku niemetalowym. |