Aplikacja | Przejściówka z kabla płaskiego na okrągły |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 84 |
---|---|
Wymiary [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Materiał | PA 6 wzmocnienie włóknem; przewód okrągły: PUR; Izolazja żyły: PVC |
Moment dokręcający [Nm] | < 1,65 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 2 m; 2 x 0,34 mm² |