Wykonanie | AS-i |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 2 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 49,5 |
---|---|
Materiał | części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|