You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Podkładki redukcyjne do enkoderów
  5. E60211

Tulejka redukcyjna

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Tulejka redukcyjna

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do enkoderów z wałem drążonym
Dane mechaniczne
Waga [g] 22,5
Średnica wewnętrzna [mm] 10
Średnica zewnętrzna [mm] 15
Materiał stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Długość [mm] 27,5
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.