You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Akcesoria montażowe do enkoderów
  5. E60205

Element montażowy dla enkoderów

E60205

STATOR COUPLING RO3, ROP

Element montażowy dla enkoderów

E60205

STATOR COUPLING RO3, ROP

  • Bezluzowe przenoszenie ruchów obrotowych
  • Skuteczne tłumienie drgań
  • Doskonałe wyrównywanie błędów osiowania
  • Niska sztywność sprężyny skrętowej
  • Niewielkie siły przywracające
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 7,5
Materiał stal nierdzewna (1.4310 / 301)
Moment dokręcający [Nm] 0,8
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruba imbusowa: 2 x M3 x 0,5-6H, TX 10
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.