You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Sondy do czujników poziomu LR
  5. E43352

Sonda do czujników poziomu

E43352

LR PROBE L265

Sonda do czujników poziomu

E43352

LR PROBE L265

  • Niezbędny do pracy czujników poziomu z radarem falowodowym
  • Do bezbłędnego wykrywania mediów wodnych
  • Możliwość przystosowania do różnych wysokości pojemników przez skrócenie sondy
  • Odpowiednie do emulsji chłodzących, płynów czyszczących lub bardzo zanieczyszczonej wody
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do czujników poziomu LR
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] 265
Dane mechaniczne
Waga [g] 114,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający [Nm] 4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.