Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|---|
Montaż | wg. DIN 24557 |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -1...16 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Waga [g] | 257,3 |
---|---|
Typ montażu | wg. DIN 24557 |
Materiał | kołnierz: stal nierdzewna (1.4305 / 303); uszczelnienie: NBR |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane G 3/4 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | kołnierz Ø 90 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|