Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI |
---|---|
Media | woda; roztwory wodne |
Temperatura medium [°C] | 0...55 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | 20...60 |
---|
Waga [g] | 206,5 |
---|---|
Materiał | PP-H; NBR |
Długość L [mm] | 728 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|