Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Montaż | poprzez wewnętrzny gwint meski G1/8A, dowolne położenie montażowe; (SA5) |
Temperatura medium [°C] | 0...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 |
Zakres przepływu [ml/min] | 2...150 |
---|
Waga [g] | 212,7 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | M12 x 1 |
Przyłącze procesowe | G 1/8 |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |