You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe do kamer mobilnych
  5. E3M131

Przewód z gniazdem

E3M131

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Przewód z gniazdem

E3M131

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

  • Niezawodne podłączanie kamer mobilnych z wyjściem wideo
  • Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 25 AC / < 60 DC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Ochrona IP 68
Dane mechaniczne
Waga [g] 134,6
Wymiary [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9
Materiał PUR
Odlewany materiał obudowy PUR
Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień gięcia do montażu stałego ≥ 30 mm
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane