Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...105 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 91,7 | ||
---|---|---|---|
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, TPU, czarny |