Aplikacja |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] |
40 |
Testy / dopuszczenia |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe |
Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC |
Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013. |
Instrukcje bezpieczeństwa |
Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
197 |
Materiały części w kontakcie z medium |
stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4 |
Podłączenie czujnika |
G 1 Aseptoflex Vario |
Przyłącze procesowe |
Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN40 (1,5") DIN 11851 |
Uszczelnienie |
Uszczelka |
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 |
H4 |
Akcesoria |
Dostarczane elementy |
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054 |
|
Akcesoria (opcjonalne) |
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123 |
pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124 |
|
Uwagi |
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |