Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 480 | |
---|---|---|
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 195,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/4 |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 35 mm |
Uszczelnienie | Uszczelka |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|