Wykonanie | z otworem do detekcji wycieków, do montażu LDL20x | |
---|---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 113,8 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4 |
Podłączenie czujnika | G 1 Aseptoflex Vario |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 38 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|