Wtyk do zaworów do zarobienia
E30447
VALVE PLUG TYPE A
Wtyk do zaworów do zarobienia
E30447
VALVE PLUG TYPE A
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wysoka klasa ochrony
{{ifmVariantName}}
Aplikacja | |
---|---|
Konstrukcja | bezsilikonowy |
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne | |
Napięcie zasilania [V] | < 45 AC / < 70 DC |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 10 |
Warunki pracy | |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...125 |
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne | |
Waga [g] | 32,3 |
Wymiary [mm] | 41 x 27 x 30 |
Materiał | PA; FKM |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Uwagi | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne | |
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Połączenie elektryczne - Gniazdo | |
Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PA | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E30447-00 — 17.12.2018 —
![]() |