Wykonanie | do czujników PM1xxx |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC |
---|
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
MTTF [lata] | 2927 |
---|
Waga [g] | 227 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 0,9 m, PUR; Maks. długość przewodu: 30 m; pomiędzy czujnikiem a przyciskiem uczenia |
---|