You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E30080

Zasilacze dogniazdkowe

E30080

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Zasilacze dogniazdkowe

E30080

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

  • Do zasilania wyświetlaczy w czasie testów i demonstracji
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
  • Zasilanie z gniazdek domowych odpornych na wstrząsy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: E80120 Porównanie produktów: E30080 / E80120 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Dane elektryczne
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 50...60
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] 100...240
Napięcie wyjściowe DC [V] 24
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] 0,2
Wyjścia
Całkowity prąd wyjściowy [A] 0,33
Warunki pracy
Ochrona IP 40; (Konektor M12: IP 67)
Dane mechaniczne
Waga [g] 135
Materiał PPE
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m; 2 x 0,5 mm²
Konektor: 1 x M12