Konstrukcja | Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | Do podłączania MultiViewBox E2M250 |
Napięcie zasilania [V] | < 60 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -45...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: PBT | ||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 3,85 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo |