Napięcie zasilania [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...125 |
Wilgotność przechowywania [%] | < 75; (wilgotność względna) |
Trwałość [MON] | 24 |
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 149 |
---|---|
Materiał | obudowa: ABS czarny |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
C1...3 | Konektor: M16; kodowanie: A |
---|
MON | Konektor: M16; kodowanie: A |
---|