Wykonanie | do światłowodów M11 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|
Waga [g] | 30,9 |
---|---|
Długość [mm] | 450; (do zarobienia) |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 1,0 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 2,2 |
Materiał | Adapter: ABS; PPE; POM |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał pancerza | PE |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|