You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Ochrona urządzenia
  5. E21273

Nasadka zabezpieczająca

E21273

O6 PROTECTIVE BRACKET ROD

Nasadka zabezpieczająca

E21273

O6 PROTECTIVE BRACKET ROD

  • Niezawodne zabezpieczenie urządzenia
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 25,5
Wymiary [mm] 36,8 x 16 x 23,9
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruby cylindryczne: 2 x M3 x 14
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.