You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Zestawy montażowe
  5. E21272

Zestaw montażowy do czujników optycznych

E21272

O6 CLAMP BRACKET

Zestaw montażowy do czujników optycznych

E21272

O6 CLAMP BRACKET

  • Kompletny zestaw do montażu zaciskowego
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montażu na pręcie montażowym
  • Dostępne wszystkie położenia czujnika dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie Zacisk montażowy
Dane mechaniczne
Waga [g] 51,8
Typ montażu Pręt montażowy; (Ø 10 mm)
Wymiary [mm] 30,8 x 1,5 x 43,2
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruby cylindryczne: 2 x M3 x 14
Zacisk
Śruba montażowa
Nakrętka: M4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.