You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E21156

Adapter do montażu i dokładnej regulacji czujników laserowych

E21156

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Adapter do montażu i dokładnej regulacji czujników laserowych

E21156

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie Zacisk montażowy
Dane mechaniczne
Typ montażu Pręt lub płaszczyzna; w zależności od zacisku
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Zakres regulacji fine adjustment in 2 axes ± 4°
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Zacisk:, for rod mounting, E20795
Zacisk:, do montażu swobodnego, E20796
Uwagi
Uwagi
Do mocowania urządzeń O5 potrzebne są śruby walcowe M5 x 25 mm.
Do mocowania urządzeń OL potrzebne są śruby walcowe M5 x 30 mm.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.