You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Pręty montażowe / profile aluminiowe
  5. E21111

Pręt montażowy

E21111

ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT

Pręt montażowy

E21111

ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT

  • Do stabilnego mocowania zacisków
  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wersja prosta
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie prosty
Dane mechaniczne
Waga [g] 136,5
Wymiary [mm] Ø 12 / L = 150
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.