1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Accessories for position sensors
  5. Mounting rods
  6. E20940

Mounting rod

ROD MOUNTING ANGLED

E20940

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do stabilnego mocowania zacisków
  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wersja kątowa
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Wykonanie kątowy
Dane mechaniczne
Waga [g] 301,2
Wymiary [mm] M10
Opis gwintu M10
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Długość [mm] 200
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20940-00 — 06.03.2003 —