Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OO50 |
---|
Zasięg działania [mm] | 15 |
---|
Zasięg działania [mm] | 25 |
---|
Zasięg działania [mm] | 45 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 0,007 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M5 |
Długość [mm] | do zarobienia |
Układu światłowodu | |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|