You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Światłowody akrylowe
  5. E20753

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

E20753

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

E20753

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

  • Do montażu w trudno dostępnych miejscach
  • Praca jako czujnik jednokierunkowy
  • Bardzo długi zasięg
  • Do docięcia do odpowiedniej długości
  • Krótki promień wygięcia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Aplikacja Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Zasieg [mm] 400
OBF
Zasieg [mm] 900
OCF (High Power)
Zasieg [mm] 4000
OO50
Zasieg [mm] 1600
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...70
Dane mechaniczne
Waga [g] 47,5
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Gwint głowicy pomiarowej M4
Długość [mm] 2000
Minimalny promień zgięcia [mm] 30
Układu światłowodu
Wymiary rdzenia [mm] 1
Materiał światłowodu PMMA
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza PE
Akcesoria
Dostarczane elementy
Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)
Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.