You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E20545

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20545

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20545

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: E20421 Porównanie produktów: E20545 / E20421 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Długość [mm] 3000
Minimalny promień zgięcia [mm] 30
Układu światłowodu
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.