Wykonanie | prostokątny, do czujników na światło czerwone i podczerwień |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|
Waga [g] | 66,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | 100 x 100 x 9,5 |
Powierzchnia reflektora [mm] | 96 x 96 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|