You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Światłowody szklane
  5. E20421

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20421

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20421

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR

  • Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Pokrycie aluminiowe do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
  • Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Strefa działania
Kąt apertury [°] 68
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Waga [g] 81
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Długość [mm] 1800
Minimalny promień zgięcia [mm] 30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.