Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
---|---|
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 4 |
Długość głowicy [mm] | 10 |
Długość [mm] | 120 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Materiał | Adapter: PPE |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PVC |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|