1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. E20345

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E20347 – Porównanie produktów: E20345 / E20347
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-E3/1m

E20345

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OIF
OIF
Zasieg [mm] 100
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3
Długość [mm] 1000
Minimalny promień zgięcia [mm] 30
Materiał Adapter: PA
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20345-00 — 04.06.2003 —