You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Światłowody szklane
  5. E20269

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20269

FT-00-R3

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20269

FT-00-R3

  • Do montażu w trudno dostępnych miejscach
  • Praca jako czujnik odbicia rozproszonego
  • Do stosowania przy krótkim zasięgu
  • Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Z bezpośrednim przystosowaniem do wzmacniacza światłowodowego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF
OKF
Zasięg działania [mm] 25
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Dane mechaniczne
Waga [g] 14
Wersja głowicy czujnikowej kątowy; z adapterem do bezpośredniego montażu
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3
Długość [mm] 24
Układu światłowodu
Materiał nakrętka: sztuczne tworzywo
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.