1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. E20246

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E20152 – Porównanie produktów: E20246 / E20152
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

E20246

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/4M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OIF
OIF
Zasięg działania [mm] 36
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej kątowy
Gwint głowicy pomiarowej M8
Długość [mm] 4000
Minimalny promień zgięcia [mm] 30
Materiał Adapter: PA
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20246-00 — 06.03.2003 —