You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Światłowody szklane
  5. E20137

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20137

FT-30-A-A-M8/3M

Światłowodowy czujnik odbiciowy

E20137

FT-30-A-A-M8/3M

  • Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
  • Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
  • Do stosowania przy krótkim zasięgu
  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Krótki promień wygięcia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OIF
OIF
Zasięg działania [mm] 45
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Waga [g] 239,7
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Gwint głowicy pomiarowej M8
Długość [mm] 3000
Minimalny promień zgięcia [mm] 30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu
Materiał Adapter: PA
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Akcesoria
Dostarczane elementy
Nakrętka heksagonalna: 2 x M8, stal kwasoodporna
podkładki zębate: 2
Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.