1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Światłowody szklane
  6. E20129

E20129

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-R3

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
  • Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
  • Montaż w trudno dostępnych miejscach
  • Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Krótki promień wygięcia
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF; OOF
OKF
Zasieg [mm] 120
OOF
Zasieg [mm] 400
OUF
Zasieg [mm] 120
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Waga [g] 69,5
Wersja głowicy czujnikowej kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3
Długość głowicy [mm] 10
Długość [mm] 600
Minimalny promień zgięcia [mm] 20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu
Materiał Adapter: ABS
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
E20103
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20129-00 — 04.06.2003 —