1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Światłowody szklane
  6. E20080

E20080

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
  • Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
  • Długi zasięg
  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Krótki promień wygięcia
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF; OOF
OKF
Zasięg działania [mm] 40
OOF
Zasięg działania [mm] 200
OUF
Zasięg działania [mm] 40
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Waga [g] 65
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3
Długość [mm] 1000
Minimalny promień zgięcia [mm] 20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu
Materiał Adapter: ABS
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
E20102
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20080-00 — 04.06.2003 —