1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Światłowody szklane
  6. E20061

E20061

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-V-E1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do montażu w trudno dostępnych miejscach
  • Praca jako czujnik jednokierunkowy
  • Długi zasięg
  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Bardzo krótki promień wygięcia
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF; OOF
OKF
Zasieg [mm] 50
OOF
Zasieg [mm] 160
OUF
Zasieg [mm] 50
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Dane mechaniczne
Waga [g] 49
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm] 1
Długość głowicy [mm] 5
Długość [mm] 600
Minimalny promień zgięcia [mm] 10
Układu światłowodu
Materiał Adapter: PPE
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza PVC
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
E20107
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20061-00 — 04.06.2003 —