1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki do zaworów
  5. Znaczniki położenia do siłowników do zaworów
  6. E17148

Artykuł alternatywny: E12516 – Porównanie produktów: E17148 / E12516
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E17148

Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do monitorowania położeń zaworów
  • Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
  • Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
  • Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
  • Wybieralne położenie śrub tłumiących
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Wykonanie dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Dane mechaniczne
Waga [g] 125,5
Docelowa średnica znacznika [mm] 65
Odległość między otworami [mm] 80
Wysokość wału napędu zaworu [mm] 30
Kolor obudowy czarny
Materiał znacznik położenia: PVC; śruby: stal kwasoodporna
Uwagi
Uwagi Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E17148-00 — 01.08.2017 —