Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 20; (bez rezystora) |
Waga [g] | 456,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materiał | obudowa: PBT-GF20 |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR, szary, Ø 8,3 mm, ekranowany; 2 x 0,5 mm² (skręcone parami ) + 2 x 0,5 mm² (skręcone parami ) |
---|---|
Podłączenie | Konektor: AMP MQS, prosty; Materiał obudowy: PBT; Styki: ocynowany |