Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | kodowanie L |
Napięcie zasilania [V] | < 63 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 53,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 20 x 20 x 58 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: 1,5...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 z tulejkami i przyłączem |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane |
---|